FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。
この写真はS3270-24TMに関するものです。

S3270-24TM、24ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(24x ギガビットRJ45、4x 2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)

#166609
#166609

Broadcom Airwareクラウド 音声VLAN LACP

37,880円 (税込)
FS P/N: S3270-24TM
30 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫344点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
5 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

24ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(24xギガビットRJ45、4x2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ、ファンレス)

S3270-24TMの24ポートスイッチは24x10/100/1000M RJ45ポート、4x2.5Gb SFPアップリンクを装備しています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント通信を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。このスイッチは68 Gbpsのスイッチング容量と50.59 Mppsの転送レートを提供できますファンレス設計により、ノイズのないスイッチ動作、コストと消費電力の削減を実現します。

このアクセススイッチは、通信事業者のIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置により、あらゆる複雑なシナリオの要件にも対応できます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
スイッチチップ
BCM53547
スイッチング容量
68 Gbps
SDRAM
512MB
転送レート
50.59 Mpps
パケットバッファ
512KB
フラッシュメモリー
64MB
ジャンボフレーム
9,216
最大消費電力
15.6W
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
電源
1 内蔵
寸法(HxWxD)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220mm)
ファン数
ファンレス
動作温度範囲
32℉ ~ 113℉(0℃ ~ 45℃)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40℉ ~ 158℉(-40℃ ~ 70℃)
マウント方法
デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
クラウドプラットフォームで拠点ネットワークの一元管理を実現

Airwareはネットワーク機器の管理を一元化し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店など、支店を持つ業種に最適です。

マルチギガビットポートで機動的なネットワーク拡張を実現
10/100/1000MBASE-Tポート24個、2.5Gアップリンク光ポート4個と豊富なインターフェースを備え、充実したサービス拡張をサポートします。
BCM53547
Broadcomチップ
68 Gbps
スイッチング容量
50.59 Mpps
転送レート
ファンレス設計による静音性

低電力ノイズフリー設計により、デスクトップまでの1000Mの静音化を実現します。

環境に優しい省エネな新しいデバイスの開発
IEEE 802.3azは、オフピーク時やアイドル時のエネルギー消費を抑え、ケーブルの長さに応じて電力レートを調整し、電力コストと二酸化炭素排出量を削減します。
SFPポート用PHYなし
ポートスリープ
IEEE802.3az省エネ技術
各種セキュリティ保護方針、設備の安定稼働

CPU保護ポリシー、スイッチとノンストップサービスの安定性を確保します。

Airwareクラウドベースネットワーク、1つのコントロールセンター
24時間365日、一元的に設定・管理できるようにし、コストと時間の削減を実現します。
いつでも、どこでも管理できる
ビジュアルモニタリング
個人情報保護
RJ45ポート
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
ファンレス
ファンレス
2内蔵ファン
1内蔵ファン
2内蔵ファン
VLAN、QoS、DHCPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (2)CLI (1)Fanless (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

F***e

United States

2023年4月11日
5.0
I purchased this switch for our network upgrade in our new office. The delivery is very fast and the product arrives in solid package. It works great with others equipment out of the box!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品