FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。
この写真はS3270-48TMに関するものです。

S3270-48TM、48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

#166610
#166610

Broadcom Airwareクラウド 音声VLAN LACP

64,823円 (税込)
FS P/N: S3270-48TM
21 販売数
1 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫102点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
120 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48xギガビットRJ45、4x2.5Gb SFPアップリンク付き、Broadcomチップ)

S3270-48TMの48ポートスイッチは48x10/100/1000M RJ45ポート、4x2.5Gb SFPアップリンクを装備しています。イーサネットの全光ネットワークは、ポイントツーポイント通信を採用しています。外部からの干渉を受けずに高品質な信号を伝送し、より安定したデータ転送を実現します。このスイッチは116 Gbpsのスイッチング容量と86.30 Mppsの転送レートを提供できます。

このアクセススイッチは、通信事業者のIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置により、あらゆる複雑なシナリオの要件にも対応できます。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
スイッチチップ
BCM53547
スイッチング容量
116 Gbps
SDRAM
512MB
転送レート
86.30 Mpps
パケットバッファ
512KB
フラッシュメモリー
64MB
ジャンボフレーム
9,216
最大消費電力
30W
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
電源
1 内蔵
寸法(HxWxD)
1.71''x17.32''x8.66'' (43.5x440x220mm)
ファン数
2x 内蔵
エアフロー
左から右へ
雑音指数
≤ 37dB
動作温度範囲
32℉ ~ 113℉(0℃ ~ 45℃)
ラックスペース
1U
保存温度範囲
-40℉ ~ 158℉(-40℃ ~ 70℃)
マウント方法
デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
クラウドプラットフォームで支店ネットワークの一元管理を実現

["Airwareはネットワーク機器の管理を一元化し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店など、支店を持つ業種に最適です。"]

マルチギガビットポートで機動的にネットワーク拡張を実現
48x 10/100/1000MBASE-Tポート、4x 2.5Gアップリンク光学ポート、豊富なインタフェイスを提供し、フルサービスの拡張をサポートします。
BCM53547
Broadcomチップ
116 Gbps
スイッチング容量
86.30 Mpps
転送レート
多段式スマートスピード調整機能付きファン

機器の温度をリアルタイムで監視することで、効果的速度を下げ、ファンの耐用年数を延ばし、騒音公害を軽減します。

2.5Gアップリンク用光ポートで高速スイッチングを実現
環境に優しい省エネな新しいデバイスの開発
IEEE 802.3azは、オフピーク時やアイドル時のエネルギー消費を抑え、ケーブルの長さに応じて電力レートを調整し、電力コストと二酸化炭素排出量を削減します。
SFPポート用PHYなし
ポートスリープ
IEEE802.3az省エネ技術
各種セキュリティ保護方針、設備の安定稼働

CPU保護ポリシー、スイッチとノンストップサービスの安定性を確保します。

Airwareクラウドベースネットワーク、1つのコントロールセンター
24時間365日、一元的に設定・管理できるようにし、コストと時間の削減を実現します。
いつでも、どこでも管理できる
ビジュアルモニタリング
個人情報保護
RJ45ポート
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
VLAN、QoS、DHCPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyes
Q&A
質問する
全て (3)CLI (1)Ports (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

C***e

Australia

2023年4月08日
5.0
Thank you for the quick delivery.
Switch is already installed in the technical room and runs very well.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品