ネットワークビデオレコーダー(NVR)は、最大32台のカメラの映像を記録でき、ストレージは4ベイのSATA 3.5インチHDDインターフェイスで合計32TBまで拡張可能です。ウェブブラウザ、モニタリングソフトウェア、モバイルAppなど、多彩なモニタリング方法でカメラやNVRを簡単に管理でき、中小企業、教育機関、ホテルなどの用途に最適です。マルチユーザーアクセスに対応したオープンアーキテクチャを採用し、IPカメラとの相互運用性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVR204-32C 32チャネル ネットワークビデオレコーダー(32CH 4K@30fpsを記録、ライブビュー/再生2CH 4K@30fps)、最大4x8TBハードドライブをサポート(含まれない)
#174017
#174017
45,804円 (税込)
FS P/N: NVR204-32C
13 販売数
2 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫80点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NVR204-32C、32チャンネル ネットワークビデオレコーダー(32CH 4K@30fpsを記録、ライブビュー/再生2CH 4K@30fps)、最大4x 8TBハードドライブをサポート (含まない)
製品規格
IPビデオ入力
32チャネル
デコード形式
Ultra 265、H.265、H.264
HDMI出力
4K(3840x2160@30fps)、1920x1080@60fps、
1920x1080@50fps、
1280x1024@60fps、1280x720@60fps、
1024x768@60fps
1920x1080@50fps、
1280x1024@60fps、1280x720@60fps、
1024x768@60fps
VGA出力
1920x1080@60fps、1920x1080@50fps、
1280x1024@60fps、1280x720@60fps、
1024x768@60fps、1600x 1200@60fps
1280x1024@60fps、1280x720@60fps、
1024x768@60fps、1600x 1200@60fps
オーディオ入力
1-ch、RCA
オーディオ出力
1-ch、RCA
受信帯域幅
320Mbps
デコード機能
1x 12MP@30、2x 4K@30、5x 4MP@30、10x 1080P@30、22x 720P@30、32x D1
送信帯域幅
320Mbps
ライブビュー/再生解像度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
4 SATAインターフェース
容量
32TB (含まれない)、ディスクごとに最大8TB
ネットワークインターフェース
2 RJ45 10M/100M/1000M自動適応型イーサネットインターフェース
USBインターフェイス
1x USB2.0 (フロントパネル)
1x USB2.0、1x USB3.0 (リアパネル)
1x USB2.0、1x USB3.0 (リアパネル)
消費電力
≤ 12W (HDDなし)
電源
DC/5A 12V
動作温度範囲
-10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F)
寸法(HxWxD)
1.9"× 17.3"× 13.5" (48× 440× 344mm)
接続ソリューション
特徴
32チャンネルのリアルタイムライブビュー
最大4K(8MP)解像度の高品質画像と32チャンネルディスプレイを1つの画面に表示するため、詳細を見逃すことがなく、ショッピング モール、キャンパス、ホテル、オフィスビルなどに適しています。
効率的な再生とスマート検索
最大16台のカメラの映像を同時に再生することができ、映像の確認スピードが大幅にアップします。スマートサーチ機能により、目的の映像を素早く探し出すことができます。
通常
記録されたすべての映像は、ここで見ることができます。
スマート
ここでは、ラインを横切る/侵入する/エリアに入る/エリアから離れるなどのスマートな行動の映像を見ることができます。
イベント
ここでは、モーション/オーディオ検出、改ざんなど、特定のタイプのイベントを確認できます。
ONVIFは互換性を保証する
このNVRは、ONVIFをサポートするFSおよびその他のブランドのIPカメラと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
NVRは、Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを介してリモートで管理できるため、簡単で便利です。
IPビデオ入力 | 32チャンネル | 64チャンネル | 128チャンネル | 256チャンネル |
デコード機能 | 1x 12MP@30、2x 4K@30、5x 4MP@30、10x 1080P@30、22x 720P@30、32x D1 | ウルトラ265/H.265:2x 12MP@30、4x 4K@30、6x 5MP@30、8x 4MP@30、10x 3MP@30、16x 1080p@30、32x 960p@25、36x 720p@30、64x D1 H.264:2x 12MP@30、2x 4K@30、4x 5MP@30、6x 4MP@30、8x 3MP@30、14x 1080p@30、28x 960p@25、30x 720p@30、64x D1 | 4x 12MP@20、4x 4K@30、16x 1080p@30、36x 720p@30、64x D1 | 5x 4K@30、20x 1080P@30、24x 1080P@25、40x 960P@25、45x 720P@30、54x 720P@25、96x D1 |
受信帯域幅 | 320Mbps | 320Mbps | 512Mbps | 768Mbps |
発信帯域幅 | 320Mbps | 160Mbps | 384Mbps | 768Mbps |
ハードドライブ | HDDなし | HDDなし | HDDなし | HDDなし |
最大ストレージ | 最大32TB | 最大96TB | 最大160TB | 最大240TB |
24時間連続録画 | ||||
遠隔視聴および管理 | ||||
ビデオ再生&バックアップ | ||||
VCA検知 | 侵入検出、クロスライン検出、エリア内進入検出、エリア外退出検出、デフォーカス検出、シーンチェンジ検出、置き去り物体検出、抜き取り物体検出、自動追尾 | 顔検出、侵入検出、クロスライン検出、エリア内進入検出、エリア外退出検出、デフォーカス検出、シーンチェンジ検出、置き去り物体検出、抜き取り物体検出、自動追尾、UMD(ウルトラモーションディテクション) | — | 顔検出、侵入検出、クロスライン検出、音声検知、デフォーカス検出、シーンチェンジ検出、自動追尾 |
Q&A
質問する
全て (6)Function (3)Management (1)PTZ (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
D***e
United States
2022年12月31日
Good value for an economy system. Set up was easy enough
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***i
United States
2022年12月23日
I want to take a few minutes to let you know that we really appreciate you and FS for everything you do. You guys have really impressed us with your service and I feel your mid-size enterprise products are every bit as good or better than the other big name networking suppliers.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品