タップまたはクリックで画像を拡大する
VMS-201C, All-in-one Video Management System Platform, Connect and Manage 250 devices, 500 video channels.
#147325
#147325
269,276円 (税込)
FS P/N: VMS-201C
8 販売数
3 レビュー
7 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月08日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
製品規格
入力帯域幅
512Mbps
出力帯域幅
384Mbps
ユーザー管理
オンラインユーザー50名
シリアルインタフェース
1x RS232(RJ45)、1x RS485(RJ45)
ネットワークインタフェース
4x 10M/100M/1000M Base-T
USBインタフェース
4x USB3.0
アラーム入力/出力
24x アラーム入力、8x アラーム出力
電源出力
12V DC
電源
100-240V AC、電源スイッチ付き
消費電力
≤ 40W
相互運用性
ONVIF®プロファイルS仕様は、onvif.orgにある
オーディオ
G.711A、G.711μ
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
重量
≤ 4.1kg(HDDなし)
寸法(HxWxD)
1.9"x 13.6"x 17.3"(48x 346x 440mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 仕様一覧
製品規格
入力帯域幅
512Mbps
出力帯域幅
384Mbps
ユーザー管理
オンラインユーザー50名
シリアルインタフェース
1x RS232(RJ45)、1x RS485(RJ45)
ネットワークインタフェース
4x 10M/100M/1000M Base-T
USBインタフェース
4x USB3.0
アラーム入力/出力
24x アラーム入力、8x アラーム出力
電源出力
12V DC
電源
100-240V AC、電源スイッチ付き
消費電力
≤ 40W
相互運用性
ONVIF®プロファイルS仕様は、onvif.orgにある
オーディオ
G.711A、G.711μ
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
重量
≤ 4.1kg(HDDなし)
寸法(HxWxD)
1.9"x 13.6"x 17.3"(48x 346x 440mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
269,276円 (税込)
予約受付中