Видеорегистраторы
Видеовыход 4K HDMI
Высококачественное изображение с разрешением до 8 МП (4K) и отображение нескольких каналов на одном экране гарантируют, что вы никогда не упустите ни одной детали.
Эффективный и интеллектуальный поиск
Видео с камер можно воспроизводить одновременно. Функция интеллектуального поиска позволяет быстро находить нужные кадры.
Несколько менеджеров
Удаленное управление через веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение, обеспечивающее простоту и удобство.
IPSAN
Высокоскоростная передача данных
Используйте выделенные высокоскоростные сети для передачи данных между серверами и устройствами хранения, обеспечивая быстрый и надежный доступ к хранящимся данным.
Высокая масштабируемость
Несколько устройств IP SAN объединяются в кластеры для увеличения емкости хранилища и реализации резервного копирования данных, что позволяет нескольким серверам получать доступ к общим устройствам хранения.
Комплексное управление
Унифицированное управление камерой видеонаблюдения, контролем доступа, видеомагнитофоном, декодером и т. д. повышает кибербезопасность с помощью управления ролями пользователей.
Микро SD-карта
Записывайте больше видео
Благодаря емкости до 128 ГБ вы можете записывать и сохранять больше материала между перезаписи, что идеально подходит для видеорегистратора или системы домашнего наблюдения.
Высокоскоростное чтение и письмо
Скорость чтения составляет до 90 МБ/с, а скорость записи — до 65 МБ/с, поэтому вы можете наслаждаться плавной записью и воспроизведением видео.
Гибкие операционные системы
Принять формат exFAT, который может заменить FAT32, подходит для хранения файлов большого объема, универсально используемых в операционных системах Mac и Windows.
Безопасность никогда не отключается
Для надежной охранной системы выбирайте видеорегистраторы и хранилища FS. Они получают видео с камер безопасности, затем конвертируют видео и сохраняют его на жестком диске или SD-карте для последующего извлечения, формируя комплексное решение для хранения данных видеонаблюдения.
Круглосуточная запись и воспроизведение
Обеспечение безопасности на каждый час и каждый день. Принятие расширенного формата H.265 обеспечивает более длительные дни хранения.
Всесторонняя защита данных
Значительно улучшите надежность данных с помощью технологий RAID, ANR, N+1 или N+M горячего резерва.
ONVIF обеспечивает совместимость
Создайте стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Категории товара
-
Видеорегистраторы
Записывайте видео с подключенных камер, а объем памяти можно увеличить, добавив или заменив жесткий диск, что идеально подходит для малого и среднего бизнеса.
-
IPSAN
Интеграция хранилища iSCSI, обработки RAID и передовой технологии управления дисками, которая в основном используется на средних и крупных предприятиях.
-
Микро SD-карта
Поддерживает мониторинг состояния и обеспечивает непрерывное и надежное хранилище, подходящее для сценариев записи событий, таких как камеры видеонаблюдения.
Видеорегистраторы
Записывайте видео с подключенных камер, а объем памяти можно увеличить, добавив или заменив жесткий диск, что идеально подходит для малого и среднего бизнеса.
IPSAN
Интеграция хранилища iSCSI, обработки RAID и передовой технологии управления дисками, которая в основном используется на средних и крупных предприятиях.
Микро SD-карта
Поддерживает мониторинг состояния и обеспечивает непрерывное и надежное хранилище, подходящее для сценариев записи событий, таких как камеры видеонаблюдения.
Функции
Сценарии
-
Особенности
1. Видео высокой четкости 12MP может уловить больше деталей.
2. Умные улучшения изображения (WDR/3D DNR) помогут вам получить более четкое и плавное изображение.
3. Функция интеллектуального поиска позволяет быстро находить нужные кадры.
4. Платформа управления видео объединяет управление интерфейсными устройствами и проверяет экран в режиме реального времени.
5. Камера поддерживает функцию тревоги по нескольким событиям.
6. Удаленный персонал может синхронизировать информацию о сигналах тревоги через SMS, электронную почту и платформу управления.
Связанные решения
Успех клиента
Система видеонаблюдения FS помогает университетам построить безопасный кампус
FS помогает розничным магазинам работать бесперебойно с помощью своей системы видеонаблюдения
Интеллектуальное наблюдение за безопасностью помогает горнодобывающей отрасли добиться интеллектуального, эффективного и безопасного развертывания
Система видеонаблюдения FS помогает университетам построить безопасный кампус
FS помогает розничным магазинам работать бесперебойно с помощью своей системы видеонаблюдения
Интеллектуальное наблюдение за безопасностью помогает горнодобывающей отрасли добиться интеллектуального, эффективного и безопасного развертывания
Ресурсы
- Технические документы
- Руководство пользователя сетевых камер
- Краткое руководство IPC201-2M-B
- Техническое описани IPC701-12M-F
- Центр знаний
- Сколько различных типов камер видеонаблюдения представлено на рынке?
- Широкий динамический диапазон (WDR) в IP-камерах
- Видеонаблюдение в ЦОД: необходимое условие безопасности
- Сервис и поддержка
- FAQ
- Центр инструментов
- Гарантия