Обзор
Веб-камеры серии FC270 гарантируют, что вы всегда будете на высоте во время видеозвонков, где бы ни происходила работа.
Высокопроизводительные камеры компенсируют дисбаланс освещения. Премиум-аудио устраняет отвлекающие факторы. Разнообразные конструкции и функции интегрированы, чтобы предоставить вам более практичный и рабочий опыт.
Функции
- ВысокоинтегрированныйFC270S имеет интегрированный дизайн, встроенный динамик обеспечивает насыщенный звук, а усовершенствованный массив из нескольких микрофонов следует за вашими движениями, чтобы ваш голос был четким.
- Гибкая настройкаВозможность подключения по USB plug-and-play упрощает развертывание и использование устройств. Просто подключите свой ноутбук к компьютеру, и вы будете присоединяться к собраниям с рекордной скоростью, обеспечивая исключительный опыт.
- Чистый и естественный звукВеб-камера поставляется с микрофонами, которые могут эффективно снижать уровень шума, поддерживать четкую и естественную беседу даже в оживленных условиях, таких как открытые рабочие места и классы.
Решения и продукты
Товары | Модели | Разрешение | HFOV | Преимущества | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Webcams | FC270 | 1080p | 96° | Автоматическая коррекция при слабом освещении | 2 микрофона |
FC270P | 90° | ||||
FC270S | 2 динамика 4 микрофона с функцией шумоподавления | ||||
Модели | Products | Описание | Преимущества | ||
Спикерфоны | SP630 | 1 динамик 3 микрофона | Гирляндная цепь до 12 участников Доступны несколько режимов подключения | ||
SP640 | 1 динамик 4 микрофона | Батарея длится 24 часа и может заряжать ваш смартфон |
Подключить как хотите
Совместимость со всеми вашими любимыми приложениями, включая Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting и т. д. Дизайн для любого стиля работы и пространства в различных средах.