Обзор
Независимо от того, какого размера ваш конференц-зал, вам нужны качественные камеры и аудиоустройства. Совместное использование контента делает сотрудничество возможным независимо от того, где находится ваша команда.
Разные конференц-залы имеют разные потребности, будь то большая комната, в которой требуются интеллектуальные камеры слежения и несколько микрофонов, или комнаты для совместной работы, в которых требуется только беспроводное совместное использование и интерактивная доска. Решения FS для конференц-залов будут выделяться среди ваших применений.
Функции
- Автокадрирование и отслеживание говорящегоFC570S-4K может автоматически кадрировать лица или отслеживать текущего говорящего без необходимости использования каких-либо драйверов или программного обеспечения, и можно захватить каждую деталь.
- Полный дуплексКак моноблоки для видеоконференций, так и настольные микрофоны оснащены звукоснимателями и динамиками, что позволяет обеим сторонам вести передачу одновременно.
- Блокировка шумаАлгоритмы искусственного интеллекта устраняют окружающий шум и могут даже автоматически повышать громкость тихих собеседников, чтобы каждый голос был слышен, обеспечивая наилучшие возможности голосового сотрудничества.
Решения и продукты
Товары | Модели | Разрешение | HFOV | Преимущества | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Конференц-камеры | FC530 | 1080P | 108° | Технология коррекции слабого освещения Технология WDR | 2 микрофона |
FC530-4K | 4K | 120° | Автоматическое кадрирование | ||
Товары | Модели | Описание | Преимущества | ||
Спикерфоны | SP640 | 1 динамик 4 микрофона | Батарея длится 24 часа и может заряжать ваш смартфон |
Подключить как хотите
Совместимость со всеми вашими любимыми приложениями, включая Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting и т. д. Дизайн для любого стиля работы и пространства в различных средах.