Решение видеонаблюдения для парковкой в суровых условиях
Проблема с сигналом на парковках всегда беспокоит автовладельцев, поэтому разумная схема покрытия сети особенно важна. В промышленных парках автостоянки обычно представляют собой места под открытым небом, и их сложная среда создаёт множество проблем при проектировании сети.
Данное решение предназначено для промышленных парков и использует промышленные коммутаторы в наружной среде, чтобы справиться с широким диапазоном температур, влажными и пыльными условиями эксплуатации. Оно обеспечивает порт доступа к камерам и беспроводным устройствам для реализации стабильного покрытия сигнала, мониторинга экрана и передачи данных в промышленных парках.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Сетевые устройства
- Прикладные устройства
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Прочный дизайн
Антикоррозийный литой алюминиевый сплав со степень защиты IP30/IP40.
Без вентилятора, конвекционное охлаждение без движущихся частей для повышения долговечности.
Широкий диапазон температуры эксплуатации от -40°C до 75°C.
Гибкое управнение
WEB предлагает простой в использовании режим управления, пользователи могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени.
Использование Zabbix для реализации унифицированного мониторинга и быстрого устранения неполадок через SNMP.
Стабильная эксплуатация
Технология Ring промышленного Ethernet обеспечивает время самовосстановления каждого узла менее 5 мс, в то время как для сети менее 50 мс.
Двойные резервные источники питания переменного или постоянного тока для обеспечения непрерывной эксплуатации.