Вернуться к Продукты
Все (209)
Отзывы с Фотографиями (2)
Отличная цена (15)
Быстрая доставка (5)
Хорошее качество (4)
Отличный товар (3)
Лучшая упаковка (1)
Прекрасная поддержка (1)
L***a
Finland
April 10, 2024
Works plug and play with Unifi Pro Max 24 switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***z
Mexico
March 21, 2024
Excellent product, as described, the same throughput than original.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***r
Germany
February 20, 2024
Freitag bestellt, Montag geliefert. TOP! Nie probleme mit den Produkten gehabt.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***r
Singapore
January 20, 2024
Been using these for months now. They run hot but I have no problems with reliability so far. Connection is also stable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***n
United States
January 12, 2024
The item is well made, and worked great with my extreme x460 switch. Now have 10g to my pc!! Thank you FS for the great product, would recommend this to other customers!!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0