Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Наклейка для 40G QSFP+ Модуля , 1 рулон
#93004
#93004
US$219.00
FS P/N: LA-27.00X14.50FS P/N: LA-27.00X14.50
Заказы 16
Отзывы 3
Вопросы 2
Типы Наклеек:
Цветные наклейки
Заказной Логотип:
Загрузить изображение вашего логотипа
Заказной P/N:
Заказной S/N:
Заказной Поставщик:
Задержка поставки, Ship by 31 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Наклейка для 40GBASE QSFP+ Модуля (1 рулон/2000шт)
Описание
Артикул
LA-27.00X14.50
Размер(mm)
L27.00 * W14.50
Применение
40GBASE-SR4/LR4/CSR4/LX4/PLR4/PIR4/IR4/ER4 QSFP+ Модуль
Описание
Наклейка для 40G QSFP+ Модуля 2000шт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Наклейка для 40GBASE QSFP+ Модуля (1 рулон/2000шт)
Описание
Артикул
LA-27.00X14.50
Размер(mm)
L27.00 * W14.50
Применение
40GBASE-SR4/LR4/CSR4/LX4/PLR4/PIR4/IR4/ER4 QSFP+ Модуль
Описание
Наклейка для 40G QSFP+ Модуля 2000шт
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$219.00
Задержка поставки