FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.
Это изображение касается OM1SCDX.

Заказной оптический патч-корд OM1 SC - SC UPC Duplex OFNR 2,0 мм

#74399
#74399

Дуплексные клипсы G.651 Радиус изгиба 20/10D Сети 1/10G

US$4.70
FS P/N: OM1SCDX
FS P/N: OM1SCDX
Заказы 580
Отзывы 153
Вопросы 10
Длина:
Задержка поставки, Ship by 13 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Высококачественный и Экономичный 62.5/125μm OM1 Многомодовый Оптический Патч-Корд

Этот 62.5/125 μm OM1 многомодовый оптический патч-корд подходит для сетей Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 62.5/125 μm OM1 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения трансиверов 100/1000BASE-SX и т. д. для приложений Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и опических каналов.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM1 62.5/125μm
Длина Волны
850/1300nm
1G Ethernet Расстояние
280m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
G.651
Минимальный Радиус Изгиба
15mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Оболочка Кабеля
PVC
Диаметр Кабеля
2.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C

Видео

OM1/OM2 Multimode Fiber Cable смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM1/OM2 Multimode Fiber Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Оптический Патч-Корд с Оболочкой Номинальности Воспламеняемости OFNR (Riser) Отраслевого Стандарта

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Керамический наконечник из циркония Optimum IL и RL

2.0mm Кожух тросика, обеспечивает максимальную защиту

Печатание помогает уточнить и распознать различные кабели

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    129
    24
    0
    0
    0

    B***a

    India

    January 06, 2022
    5.0
    I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    1***6

    31580

    January 01, 2022
    5.0
    Excellent quality made cable. I'm using it for up link on 2 switches. No issues at all.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    N***d

    United States

    August 06, 2021
    5.0
    I took a picture of an MTRJ / ST cable as requested by FS. Actually, you can be sure to save a lot of communication time if you send the correct photos.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели