Универсальный Механический Соединитель Оптических Волокон разработан для механического соединения оптических волокон с диаметром первичной защиты 250 μm ~ 900 μm. Он заполнен специальным гелем с тем же показателем преломления, как стекло. Механические сращивания позволяет быстрое и стабильное соединение двух оптических волокон простым нажатием на крышку вприпрыжку без отдельного монтажного инструмента. FS.COM Механический Соединитель Оптических Волокон представляет собой механическое сращивание, который поставляет недорогую, быструю альтернативу спаривания волокон. С помощью технологии V-образной канавки, этот сплайс поддерживает физический контакт между волокнами.Мы обеспечивает точный, простой и низкозатратный метод механического сращивания оптических волокон. Волокно может быть сращены просто таким образом в очень короткое время. Он может используется для 900/900µm ,250/250 µm, 250/900 µm Волокон.
Пожалуйста, обратите внимание, что это оптическое механическое сращивание может использоваться вместо механического сплиттера, такого как FS-BF-MS и FS-FTTH-MS.