Кабельный канал - идеальное решение в дата-центрах, головных концах, телекоммуникационных комнатах и монтажных шкафах, а также практически в любом приложении, которое требует защиты или сегрегации оптических кабелей. Увеличенная пропускная способность позволяет вам маршрутизировать болльше кабелей. FS кабельный канал гарантирует, что каналы и фитинги будут эффективно собраны. И правильный радиус изгиба предотвращает повреждение или поломку волоконно-оптических кабелей.
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70856.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/images/202211071015262sqm2y.jpg)
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70856.main.jpg)
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70856.B.jpg)
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70856.C.jpg)
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70856.D.jpg)
![4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала Это изображение касается CMRF-SS-120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70856.E.jpg)
4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала
4"x5" Прямая Секция Кабельного Канала
PVC material
High flame retardant
Toughness & durable
Прямые секции используются для горизонтального переноса кабелей по всей системе. Для получения информации о необходимых деталях и местах установки обратитесь к описанному ниже случаю.
1. Высококачественный огнестойкий материал
Уровень огнестойкости превышает международный стандарт UL94-V0. После воспламенения он может самозатухать в течение 1 секунды.
2.Полная конструкция дуги, эффективная защита катанки
Все кабельные каналы спроектированы по полной дуге, что может защитить ваш провод в целости и сохранности.
3.Легко для установки
Поверхность среза гладкая и аккуратная с изысканным дизайном, в сочетании с винтом, облегчает сборку.
FS.COM предоставляет различные виды кабельных каналов. Это легко установить, поскольку аксессуары разработаны изысканным и полным . Просто выберите самый соответствующий режим установки согласно вашей потребности.
B***t
United States
O***a
United States
A***m
Australia