1 результат для „56470“
Товар
"56470" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
Заказной 1000BASE-DWDM SFP модуль 100GHz 80 км DOM Duplex LC SMF #32517
Трансмиссия | ≤1,5 Вт | Duplex LC | SMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн