1 результат для „48896“
Товар
"48896" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
2m (7ft) Brocade 10G-SFPP-TWX-P-0201 совместимый 10G SFP+ пассивный DAC Twinax #40122
≤0.1 Вт | 23 мм | 30AWG | Twinax
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн