1 результат для „41586“
Товар
"41586" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
3m (10ft) MTP®- 24 (мама) - MTP®- 24 (мама) OS2 SM Elite транковый кабель, 24 волокна, тип A, Plenum (OFNP), желтый #72423
OFNP | Кассеты MTP®-24 ( A - AF)
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн