1 результат для „40570“
Товар
"40570" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
15m (49ft) LC UPC - SC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0 мм #40281
Дуплексные клипсы | BIF | Радиус изгиба 20/10D | Сети 40/100G
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн