1 результат для „36001“
Товар
"36001" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
6ft (1.8m) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250 В/16 А удлинитель питания, чёрный #141999
PSE / ЦОД / SMB / 16A / 250V / SJT
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн