The Generic Compatible 10.3125G-TX/10.3125G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX transceiver module is specifically designed for 10Gigabit Ethernet Passive Optical Network (10G EPON & EPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver provides a symmetric 10.3125Gbps & 1.25Gbps upstream and 10.3125Gbps & 1.25Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE 802.3 2018, SFF 8472 and RoHS.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 10G EPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX PR30 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#210531
#210531
US$199.00
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-IFS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 18 июл, 2024
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
Generic Compatible 10.3125G-TX/10.3125G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 Transceiver Module (SMF, 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Generic Compatible 10.3125G-TX/10.3125G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT PR30 Transceiver Module (SMF, 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)
The Generic Compatible 10.3125G-TX/10.3125G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX transceiver module is specifically designed for 10Gigabit Ethernet Passive Optical Network (10G EPON & EPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver provides a symmetric 10.3125Gbps & 1.25Gbps upstream and 10.3125Gbps & 1.25Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE 802.3 2018, SFF 8472 and RoHS.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$199.00
Задержка поставки