The Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Cable is a high-speed, cost-effective alternative to fiber optics in 200Gb/s applications. This breakout cable is fully compliant with the SFF-8665 QSFP56 MSA standards.
It provides connectivity between system units with a 200G QSFP56 port on one end and two 100G QSFP56 ports on the other end and is suitable for close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404091510326lp229.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510326lp229.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510284rqpc1.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409151037odtuqv.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510430ma2gu.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510489l9hhi.jpg)
5m (16ft) Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Copper Breakout Cable
#207317
#207317
US$230.00
FS P/N: QSFP-200G-2QAC05FS P/N: QSFP-200G-2QAC05
Заказы 0
Отзывы 3
Вопрос 0
13 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (5-meter, Active, QSFP56 to 2 QSFP56, 28AWG)
Specifications
Part Number
Q-2Q56AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to 2x QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Cable Length
5m (16ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31.5mm
Power Consumption
≤1.5W
Cable Type
Active Twinax
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108165914w5smul.jpg)
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
31.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721152540h59wra.jpg)
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
A***d
United States
September 20, 2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0S***r
United States
September 20, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0W***e
United States
January 31, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели