The OSFP to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions. OSFP pluggable solutions enable 400G standard applications with different data rates. It is fully compliant with OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, and SFF-8636 standards, ideal for 400G Ethernet application.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#205385
#205385
US$109.00
FS P/N: OSFP-400G-2QPC01FS P/N: OSFP-400G-2QPC01
Заказы 32
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 16 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y60-H01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
33.5mm
Power Consumption
≤ 0.3W
Cable Type
Passive Twinax
Jacket Material
LSZH
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
DAC is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.3W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели