The Mellanox O400-2Q56AO30N Compatible QSFP to 2x 200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. It provides a connection of a 400G QSFP port on one end and to two 200G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
30m (98ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO30N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR
#205347
#205347
US$1,134.00
FS P/N: OSFP-400G-2QAO30FS P/N: OSFP-400G-2QAO30
Заказы 109
Отзывы 2
Вопросы 3
Length:
Задержка поставки, Ship by 09 авг, 2024
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
FS for Mellanox O400-2Q56AO30N Compatible 400G QSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Cable (30-meter, QSFP to QSFP56)
Specifications
Mellanox Compatible
O400-2Q56AO30N
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2× OSFP
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
30m (98ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Consumption
OSFP: 8WQSFP56: 4W
Protocols
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
FS for Mellanox O400-2Q56AO30N Compatible 400G QSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Cable (30-meter, QSFP to QSFP56)
The Mellanox O400-2Q56AO30N Compatible QSFP to 2x 200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. It provides a connection of a 400G QSFP port on one end and to two 200G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Specifications
Mellanox Compatible
O400-2Q56AO30N
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2× OSFP
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
30m (98ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Consumption
OSFP: 8WQSFP56: 4W
Protocols
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,134.00
Задержка поставки