Dell compatible 10G DWDM SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8472 and SFF-8690 standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire SFP management interface, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell DWDM-10GSFP-40-C-I Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For Transmission
#194328
#194328
US$1,599.00
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-IFS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 30 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Compatible 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
DW-10GSFP-40-C-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Connector
Duplex LC
Max Cable Distance
40km
Media
SMF
Wavelength
1529.16nm~1567.13nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
≤2.5W
Transmitter&Receiver Type
Tunable ILMZ + APD
Extinction Ratio
8.2dB
Powerbudget
≥15dB
BER
1E-12
TX Power
-1~4dBm
DDM/DOM Support
Yes
Industrial Temperature Range
-40~85°C (-40 to 185°F)
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
MSA SFF-8690
Applicatipon
Support DWDM 10GBASE ER/EW application
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели