The 1000BASE-SX SFP transceiver supports up to 2km link lengths over LC duplex SMF or MMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel Compatible 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Industrial Transceiver Module
#190903
#190903
US$13.00
FS P/N: SFP1G-SX-31-IFS P/N: SFP1G-SX-31-I
Заказы 5
Отзывы 17
Вопрос 0
802 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP1G-SX-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max. Data Rate
1000Mbps
Connector
Duplex LC
Max. Cable Distance
2km
Media
SMF/MMF
Wavelength
1310nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
< 1W
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN-TIA
TX Power
-9~-3dbm
Receiver Sensitivity
< -21dBm
BER
1E-12
DOM Support
Yes
Protocols
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
May 12, 2024
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***y
United States
November 29, 2023
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0H***n
United States
November 20, 2023
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели