DIY strain relief boots are suitable for all copper cables with an outside diameter of 5.5 mm to 7.5 mm. Just one boot, for all cables. No need to worry about the compatibility of the boot and the cables. These DIY strain relief boots are necessities that can protect the network cable connectors you make. The pvc strain relief boots disperse the force and prevent the end of ethernet cables from rupturing; The boots also insulate dust for extending the RJ45 plug's lifetime.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
DIY RJ45 Strain Relief Boots 5.5-7.5mm OD thernet Network Cable,Blue, 50PCS/Pack
#189746
#189746
US$9.00
FS P/N: BC45-DIYFS P/N: BC45-DIY
Заказы 7
Отзыв 0
Вопрос 0
113 на глобальном складе, 28 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
DIY RJ45 Strain Relief Boots, fit for Cat5e & Cat6 & Cat6a & Cat7 & Cat8 Ethernet Cables of 5.5-7.5 mm OD , Blue, 50PCS/Pack
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
DIY RJ45 Strain Relief Boots, fit for Cat5e & Cat6 & Cat6a & Cat7 & Cat8 Ethernet Cables of 5.5-7.5 mm OD , Blue, 50PCS/Pack
DIY strain relief boots are suitable for all copper cables with an outside diameter of 5.5 mm to 7.5 mm. Just one boot, for all cables. No need to worry about the compatibility of the boot and the cables. These DIY strain relief boots are necessities that can protect the network cable connectors you make. The pvc strain relief boots disperse the force and prevent the end of ethernet cables from rupturing; The boots also insulate dust for extending the RJ45 plug's lifetime.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$9.00
113 на глобальном складе