The Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a QSFP-DD copper direct-attach solution. This cable is compliant with QSFP-DD MSA and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Cable
#189017
#189017
US$2,039.00
FS P/N: QDD-800G-AE02FS P/N: QDD-800G-AE02
Заказы 8
Отзывы 5
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
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
2m (7ft) Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable
Specifications
Part Number
QDD800-AE02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Minimum Bend Radius
34mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
32AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
LSZH
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G to 800G
800G to 800G
Посмотреть товары Описание
2m (7ft) Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable
The Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a QSFP-DD copper direct-attach solution. This cable is compliant with QSFP-DD MSA and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Specifications
Part Number
QDD800-AE02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Minimum Bend Radius
34mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
32AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
LSZH
Protocols
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G to 800G
800G to 800G
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,039.00
Задержка поставки