Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6 cables to create one longer cable.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)
#185884
#185884
US$26.00
FS P/N: 6IM-SFS P/N: 6IM-S
Заказы 154
Отзывы 6
Вопрос 0
10 на глобальном складе, 30 май, 2024
60 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance
50 Microinches Gold-Plated
Contacts for durability and a long life.
Protective Shielded Housing
Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.
Buckle Design
Easy plug and play, safer to use.
Описание
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6 cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance
50 Microinches Gold-Plated
Contacts for durability and a long life.
Protective Shielded Housing
Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.
Buckle Design
Easy plug and play, safer to use.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$26.00
10 на глобальном складе