Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat5e cables to create one longer cable.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - White (12pcs/pack)
#185865
#185865
US$17.00
FS P/N: 5EIMWH-UFS P/N: 5EIMWH-U
Заказы 90
Отзыв 0
Вопрос 0
22 на глобальном складе, 31 май, 2024
60 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
White
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat5e patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Описание
Cat5e RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat5e cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat5e Coupler Module
Color
White
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat5e patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Вопросы и ответы
Отзывы
US$17.00
22 на глобальном складе