Общий совместимый активные оптические кабели SFP-DD представляют собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами SFP-DD и работают по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF). Этот кабель AOC соответствует стандартам SFP-DD MSA и RoHS. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических соединительных кабелей, и оно подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
15m (49ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC
#184041
#184041
US$347.00
FS P/N: SDD-AO15FS P/N: SDD-AO15
Заказы 8
Отзывы 2
Вопрос 0
8 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 100G SFP-DD Active Optical Cable (AOC)& (15 м, SFP-DD - SFP-DD)
Specifications
Артикул
SDD-AO15
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
SFP-DD - SFP-DD
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Длина кабеля
15m (49ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
60mm
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Источник питания
3.5V
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержкаed
Коммерческая температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
B***o
Canada
November 29, 2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
September 16, 2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели