Общий совместимый активный оптический кабель от 200G QSFP-DD до 2x100G QSFP2 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 и SFF-8636. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 200GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 100GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10m (33ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout
Hot #182156
Hot #182156
US$405.00
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO10FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO10
Заказы 27
Отзывы 2
Вопросы 2
Length:
5 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (10 м, QSFP-DD -> QSFP28)
Specifications
Артикул
QDD200-2Q28AO10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x100G QSFP28
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина кабеля
10m (33ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4 Вт
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
Не поддерживается
Формат модуляции
NRZ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
P***d
France
June 23, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
France
June 10, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели