FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

7m (23ft) Arista Networks совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout

#182148
#182148

≤4 Вт 30 мм Волокно

US$393.00
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO07
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO07
Заказы 3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 02 авг, 2024
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
Arista совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (7 м, QSFP-DD -> QSFP28)

Совместимый с Arista активный оптический кабель от 200G QSFP-DD до 2x100G QSFP2, работающий по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 и SFF-8636. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 200GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 100GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.

Specifications
Артикул
QDD200-2Q28AO07
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x100G QSFP28
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина кабеля
7m (23ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4 Вт
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
Не поддерживается
Формат модуляции
NRZ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

P***d

France

June 23, 2023
5.0
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***n

France

June 10, 2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели