Общий совместимый активный оптический кабель от 200G QSFP-DD до 2x100G QSFP2 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 и SFF-8636. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 200GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 100GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230415101720jigf0n.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101720jigf0n.jpg)
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101716u5hv5k.jpg)
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101722pq6vhu.jpg)
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101725shg57f.jpg)
![5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304151017287rhjqv.jpg)
5m (16ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 AOC Breakout
Hot #182146
Hot #182146
US$385.00
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO05FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO05
Заказы 31
Отзывы 2
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 02 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (5 м, QSFP-DD -> QSFP28)
Specifications
Артикул
QDD200-2Q28AO05
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x100G QSFP28
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина кабеля
5 м (16ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4 Вт
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
Не поддерживается
Формат модуляции
NRZ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304190738343dgue2.jpg)
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
P***d
France
June 23, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
France
June 10, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели