Общий совместимый кабель DAC SFP112-SFP112 работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного соединения. Этот кабель совместим со стандартами CMIS Rev5.0 и SFF-8024. Он обеспечивает экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами SFP12-100G коммутаторов внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) Общий совместимый 100G SFP112 пассивный DAC Twinax
#179402
#179402
US$49.00
FS P/N: S112-PC005FS P/N: S112-PC005
Заказы 21
Отзывы 6
Вопрос 0
Length:
Задержка поставки, Ship by 14 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 100G SFP112 пассивный Direct Attached Cable (DAC)& (0.5 м, пассивный, SFP112 - SFP112, 28AWG)
Описание
Артикул
S112-PC005
Название поставщика
FS
Тип разъёма
SFP112 - SFP112
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20 мм
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
0.5 м (2ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Совместимость
Общий
Потребляемая мощность
<0,15 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
100G Ethernet
Технология модуляции
PAM4
Протоколы
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
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
J***n
Australia
November 30, 2023
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***s
United Kingdom
October 05, 2023
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***d
United States
September 20, 2023
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели