Скалыватель оптических волокон Pro'sKit® — это высокая точность при низких затратах. Компактный и эргономичный, точный и прочный, FB-1601 идеально подходит для всех операций скалывания, от сращивания разъемов до аварийного восстановления волокна. Приспособление конфигурации скалывателя оптического волокна Pro'sKit® представляет собой приспособление 3 в 1 для одиночного волокна 250 мкм и 900 мкм или разводного кабеля 3x2 мм.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптический скалыватель Pro'sKit® Fiber FB-1601
Pro'sKit® волоконно-оптический кливер FB-1601
Особенности
FB-1601 идеально подходит для всех операций скалывания, от сращивания разъемов до аварийного восстановления волокна.
Приспособление конфигурации скалывателя оптического волокна Pro'sKit® представляет собой приспособление 3 в 1 для одиночного волокна 250 мкм и 900 мкм или разводного кабеля 3x2 мм.
Покрытие 250 мкм
Покрытие 900 мкм
Кабель 3x2 мм
Pro'sKit® волоконно-оптический кливер FB-1601
Скалыватель оптических волокон Pro'sKit® — это высокая точность при низких затратах. Компактный и эргономичный, точный и прочный, FB-1601 идеально подходит для всех операций скалывания, от сращивания разъемов до аварийного восстановления волокна. Приспособление конфигурации скалывателя оптического волокна Pro'sKit® представляет собой приспособление 3 в 1 для одиночного волокна 250 мкм и 900 мкм или разводного кабеля 3x2 мм.
FB-1601 идеально подходит для всех операций скалывания, от сращивания разъемов до аварийного восстановления волокна.
Приспособление конфигурации скалывателя оптического волокна Pro'sKit® представляет собой приспособление 3 в 1 для одиночного волокна 250 мкм и 900 мкм или разводного кабеля 3x2 мм.
Покрытие 250 мкм
Покрытие 900 мкм
Кабель 3x2 мм
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$29.00