1 результат для „175171“
Товар
"175171" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Заказной совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1330 нм 2 км DOM Duplex LC SMF #175181
Broadcom | ≤4.5 Вт | Single Lambda | Duplex LC | SMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн