Подключаемый PC OPS (Open Pluggable Specification) — это идеальное интегрированное решение для реализации функций интеллектуальной доски и интеллектуального конференц-зала на интерактивном плоском дисплее. Этот подключаемый модуль OPS для PC, сертифицированный Intel Unite®, поддерживает беспроводную групповую презентацию со звуком и видео высокой четкости. Благодаря мощному процессору Intel® Core™ i7 vPro™, памяти DDR4 объемом 8 ГБ (до 16 ГБ) и твердотельному накопителю емкостью 256 ГБ, IWB-OPS-I7 обладает вычислительной мощностью, необходимой для работы приложений, интенсивно использующих ЦП, и обеспечивает расширенную безопасность с помощью Intel vPro. ™ технологии. Варианты подключения, включая порты 4K HDMI, VGA, USB 3.0 и гигабитный разъем LAN RJ45, гарантируют, что вы всегда будете на связи со всеми без исключения периферийными устройствами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Подключаемый модуль PC OPS с процессором i7 для интеллектуального интерактивного дисплея
Подключаемый модуль PC OPS с процессором i7 для интеллектуального интерактивного дисплея
Особенности
Он обеспечивает двухдиапазонную сеть Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и предлагает пользователям удобство и гибкость полного беспроводного управления.
[""Получите максимум от своего дисплея с гибкой мобильностью. Вы можете получить доступ к файлам Microsoft Office® и всем своим приложениям на полном компьютере с Windows 10 Pro прямо.""]
Подключаемый модуль PC OPS с процессором i7 для интеллектуального интерактивного дисплея
Подключаемый PC OPS (Open Pluggable Specification) — это идеальное интегрированное решение для реализации функций интеллектуальной доски и интеллектуального конференц-зала на интерактивном плоском дисплее. Этот подключаемый модуль OPS для PC, сертифицированный Intel Unite®, поддерживает беспроводную групповую презентацию со звуком и видео высокой четкости. Благодаря мощному процессору Intel® Core™ i7 vPro™, памяти DDR4 объемом 8 ГБ (до 16 ГБ) и твердотельному накопителю емкостью 256 ГБ, IWB-OPS-I7 обладает вычислительной мощностью, необходимой для работы приложений, интенсивно использующих ЦП, и обеспечивает расширенную безопасность с помощью Intel vPro. ™ технологии. Варианты подключения, включая порты 4K HDMI, VGA, USB 3.0 и гигабитный разъем LAN RJ45, гарантируют, что вы всегда будете на связи со всеми без исключения периферийными устройствами.
Он обеспечивает двухдиапазонную сеть Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и предлагает пользователям удобство и гибкость полного беспроводного управления.
[""Получите максимум от своего дисплея с гибкой мобильностью. Вы можете получить доступ к файлам Microsoft Office® и всем своим приложениям на полном компьютере с Windows 10 Pro прямо.""]
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,199.00