Одномодовый нечувствительный к изгибам кабель OM2 50/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что делает установку и техническое обслуживание оптоволоконных кабелей более эффективными. Это также может сэкономить больше места для ваших кабелей высокой плотности в центрах обработки данных, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, фермах серверов, сетях облачных хранилищ и в любых местах, где необходимы оптоволоконные соединительные кабели.
Этот многомодовый кабель 50/125 OM2 идеально подходит для подключения приемопередатчиков 1000BASE-SX, SFP и т. д. для приложений Gigabit Ethernet и оптоволоконных каналов.