Устройство объединяет такие технологии, как дисплей 4K, инфракрасное касание, взаимодействие человека и машины, обработка мультимедийной информации и передача по сети, а также предоставляет пользователям различные функции, такие как запись, аннотирование совместного использования нескольких экранов и обнаружение пера. Интерактивный планшет в основном используется для удаленных видеоконференций, обучения и руководства, а также других мероприятий в офисах, конференц-залах, мультимедийных классах и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IWB-5375-S интерактивная белая доска с антибликовым дисплеем 4K UHD и 2 ручками, поддержка удаленного обновления OTA и совместное использование экрана, 75 дюймов
IWB-5375-S интерактивная доска, 75 дюймов
Особенности
Технология нулевого связывания с антибликовым дисплеем 4K UHD обеспечивает более яркое изображение и более плавное прикосновение.
Просто нажмите, чтобы поделиться тем, что находится на вашем ноутбуке или телефоне. Экранное перелистывание страниц в режиме реального времени и добавление аннотаций делают по-настоящему гибкую совместную работу простой и легкой.
Интерактивная доска позволяет пользователям быстро передавать на нее файлы с помощью QR-кода. Вы можете обмениваться экранами в этих приложениях и улучшать удаленное общение.
IWB-5375-S интерактивная доска, 75 дюймов
Устройство объединяет такие технологии, как дисплей 4K, инфракрасное касание, взаимодействие человека и машины, обработка мультимедийной информации и передача по сети, а также предоставляет пользователям различные функции, такие как запись, аннотирование совместного использования нескольких экранов и обнаружение пера. Интерактивный планшет в основном используется для удаленных видеоконференций, обучения и руководства, а также других мероприятий в офисах, конференц-залах, мультимедийных классах и т. д.
Технология нулевого связывания с антибликовым дисплеем 4K UHD обеспечивает более яркое изображение и более плавное прикосновение.
Просто нажмите, чтобы поделиться тем, что находится на вашем ноутбуке или телефоне. Экранное перелистывание страниц в режиме реального времени и добавление аннотаций делают по-настоящему гибкую совместную работу простой и легкой.
Интерактивная доска позволяет пользователям быстро передавать на нее файлы с помощью QR-кода. Вы можете обмениваться экранами в этих приложениях и улучшать удаленное общение.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,269.00