FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

2m (7ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 активный DAC Breakout

#173224
#173224

≤3 Вт 70 мм 30AWG Twinax

US$419.00
FS P/N: QDD-400G-2QAC02
FS P/N: QDD-400G-2QAC02
Заказы 9
Отзывы 2
Вопросы 5
Длина:
Задержка поставки, Ship by 18 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

400G QSFP-DD -> 2xQSFP56 активный медный ответвительный кабель прямого подключения (2 м, активный, QSFP-DD to 2xQSFP56, 30AWG)

Общая кабельная сборка предназначена для удовлетворения требований высокой плотности стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Подключаемые решения QSFP-DD обеспечивают передачу 400G. Он полностью соответствует стандартам QSFP-DD MSA, SFF-8636 и SFF-8679.

Кабельные сборки QSFP-DD -> 2xQSFP56 — это высокопроизводительные, широкополосные и экономичные решения для межсоединений, которые поддерживают стандартные приложения 400G с различными скоростями передачи данных.

Описание
Артикул
QDD-2Q56AC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD -> 2 QSFP56
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Тип среды передачи
Медь
Тип кабеля
Активный
Длина кабеля
2m (7ft)
AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
70 мм
Потребляемая мощность
≤3 Вт
Материал куртки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Прямое медное подключение подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 400-гигабитного канала между портами QSFP-DD-400G в стойках и между соседними стойками.
≤3 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
70 мм минимальный радиус изгиба
для удобной прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Потоковое тестирование повышает надежность

Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.

Тип кабеля
Активный медный кабель DAC
Пассивный медный кабель DAC
Активный оптический кабель
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
400 Гбит/с
425 Гбит/с
Тип разъема
QSFP-DD - QSFP56
QSFP-DD - QSFP56
QSFP-DD - QSFP56
Потребляемая мощность
≤3W
≤0.5W
≤11W
Длина кабеля
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Миним. радиус изгиба
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Тип среды передачи
Медь
Медь
OM3
Материал оболочки
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Breakout Cables (1)Cable Length (1)Mellanox Cards (1)Mellanox Series (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

R***B

Australia

December 28, 2022
5.0
I received the cable and plugged it into my switches to compete for my 10gig connection in my rack. The ports came right up. I would highly recommend FS.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

S***n

United States

December 27, 2022
5.0
Worked first time, look good quality. Very Happy!
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели