Серия TX сочетается с мощным четырехъядерным процессором, они могут легко достигать потрясающего качества печати с помощью нового алгоритма HEAT™, фиксируя точность позиционирования носителя до +/- 0,5 мм с помощью ADAPT™ (расширенная динамическая адаптивная настройка точности). Пользователь может легко делать все это и многое другое благодаря сенсорному ЖК-дисплею с диагональю 4,5 дюйма.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Postek TX6 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 600dpi, скорость печати 6ips
Промышленный принтер этикеток Postek TX6 EXP с технологией HEAT™, 4,5-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, 600 точек на дюйм, скорость печати 6 дюймов в секунду
Принтеры серии TX имеют цельнометаллическую конструкцию, обеспечивающую непревзойденную стабильность и долговечность для оборудования промышленного класса с бескомпромиссным удобством загрузки расходных материалов.
Фиксированная рама принтера
Уникальная запатентованная алюминиевая рама печатающего устройства для повышения стабильности и долговечности во время работы.
Оптимальная схема регулировки натяжения ленты
Точная настройка натяжения ленты с минимальной подготовкой или предварительным опытом.
Уровень оставшихся расходных материалов в режиме реального времени
Добейтесь максимальной производительности за счет сокращения потерь времени из-за временной замены расходных материалов.
для печати на термобумаге.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
ЖК дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма |
Разрешение печати | 600dpi | 300dpi | 300dpi | 203dpi |
Макс. скорость печати | 6ips | 12ips | 12ips | 16ips |
Макс. ширина печати | 105.6 мм | 105.7 мм | 105.7 мм | 104 мм |
Макс. длина печати | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
Режим печати | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача |
Толщина носителя | 0.006-0.305мм включая лайнер | 0.006-0.305мм включая лайнер | 0.006-0.305мм включая лайнер | 0.006-0.305мм включая лайнер |
Ширина носителя | 10-116 мм | 10-116 мм | 10-116 мм | 10-116 мм |
Лента ширина | 118 мм | 118 мм | 118 мм | 118 мм |
Длина ленты | 600 м | 600 м | 600 м | 600 м |
Номинальная мощность | 100-240VAC, 50-60 Гц | 100-240VAC, 50-60 Гц | 100-240VAC, 50-60 Гц | 100-240VAC, 50-60 Гц |
Модель с RFID | — | — | — |