Серия TX сочетается с мощным четырехъядерным процессором, они могут легко достигать потрясающего качества печати с помощью нового алгоритма HEAT™, фиксируя точность позиционирования носителя до +/- 0,5 мм с помощью ADAPT™ (расширенная динамическая адаптивная настройка точности). Пользователь может легко делать все это и многое другое благодаря сенсорному ЖК-дисплею с диагональю 4,5 дюйма.
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221228181722lriugh.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722lriugh.jpg)
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722n5lc18.jpg)
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722eerftw.jpg)
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201457565jo1dt.jpg)
![Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips Это изображение касается TX2 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320145758jj9of7.jpg)
Postek TX2 EXP Промышленный принтер этикеток с HEAT™, 4,5" цветной сенсорный ЖК-дисплей, 203dpi, скорость печати 16ips
Промышленный принтер этикеток Postek TX2 EXP с технологией HEAT™, цветным сенсорным ЖК-экраном 4,5 дюйма, 203 dpi, скорость печати 16 ips
Принтеры серии TX имеют цельнометаллическую конструкцию, обеспечивающую непревзойденную стабильность и долговечность для оборудования промышленного класса с бескомпромиссным удобством загрузки расходных материалов.
Фиксированная рама принтера
Уникальная запатентованная алюминиевая рама печатающего устройства для повышения стабильности и долговечности во время работы.
Оптимальная схема регулировки натяжения ленты
Точная настройка натяжения ленты с минимальной подготовкой или предварительным опытом.
Уровень оставшихся расходных материалов в режиме реального времени
Добейтесь максимальной производительности за счет сокращения потерь времени из-за временной замены расходных материалов.
для печати на термобумаге.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
ЖК-дисплей | 4,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | 4,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | 4,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | 4,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
Разрешение печати | 203 точек на дюйм | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм | 600 точек на дюйм |
Макс. скорость печати | 16 дюймов/с | 12 дюймов/с | 12 дюймов/с | 6 дюймов в секунду |
Макс. ширина печати | 104 мм | 105,7 мм | 105,7 мм | 105,6 мм |
Макс. длина печати | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
Режим печати | Прямая термотрансферная/тепловая передача | Прямая термотрансферная/тепловая передача | Прямая термотрансферная/тепловая передача | Прямая термотрансферная/тепловая передача |
Толщина среды | 0.06–0.305 мм, включая вкладыш | 0.06–0.305 мм, включая вкладыш | 0.06–0.305 мм, включая вкладыш | 0.06–0.305 мм, включая вкладыш |
Ширина носителя | 10–116 мм | 10–116 мм | 10–116 мм | 10–116 мм |
Ширина ленты | 118 мм | 118 мм | 118 мм | 118 мм |
Длина ленты | 600 м | 600 м | 600 м | 600 м |
Номинальная мощность | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
Модель с RFID | — | — | — |