50G SFP56 активный медный твинаксиальный кабель прямого подключения предназначен для использования в сетях 50GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE 802.3 по стандарту Ethernet и стандарту SFP56 MSA. Каждый разъём SFP56 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о товаре, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный твинаксиальный кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
50G SFP56 пассивный DAC Twinax
#167267
#167267
US$69.00
FS P/N: S56-AC07FS P/N: S56-AC07
Заказы 8
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 08 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
7m (23ft) общий совместимый 50G SFP56 активный медный твинаксиальный кабель прямого подключения
Описание
Совместимость
Общий
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP56
Макс. скорость передачи данных
50 Гбит/с
Тип кабеля
Активный Twinax
Макс. расстояние передачи
До 7 м
Длина кабеля
7m (23ft)
AWG
26AWG
Потребляемая мощность
≤0.5 Вт
Материал оболочки
PVC
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Температура эксплуатации
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
Технология модуляции
PAM4
Битрейт
53.125 Гбит/с
Протокол
SFP56 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 50-гигабитное соединение между портами QSFP28 50G в стойках и между соседними стойками.
≤0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
28 мм миним. радиус изгиба
для удобной прокладки кабелей
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели