FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.
Это изображение касается Q-4SPC01.

40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout

#166692
#166692

≤0.5 Вт 21 мм 30AWG Twinax

US$43.00
FS P/N: Q-4SPC01
FS P/N: Q-4SPC01
Заказы 0
Отзывы 450
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 16 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ DAC ответвительный кабель (1 м, пассивный, QSFP+ -> 4 SFP+, 30AWG)

HPE Aruba совместимый 40G QSFP+ -> 4 x 10G SFP+ кабель прямого подключения работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот ответвительный кабель соответствует стандартам SFF-8436, SFF-8431 и SFP+ и QSFP MSA.
Он обеспечивает подключение порта 40G QSFP+ на одном конце и четырех портов 10G SFP+ на другом конце и подходит для экономичных межсоединений ближнего действия в аппаратной операторов связи или ЦОД и т. д.

Описание
Совместимость
HPE Aruba
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ -> 4 SFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
21 мм
AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3.28ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 40-гигабитного соединения между портами QSFP+ 40G в стойках и между соседними стойками.
≤0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Экономия эксплуатационных расходов
21 мм миним. радиус изгиба
для удобной прокладки кабелей
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечить беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
366
68
16
0
0

J***n

China

January 05, 2023
5.0
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***w

United States

August 14, 2022
5.0
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***l

United States

October 27, 2021
5.0
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели