Общий совместимый кабель прямого подключения SFP56 работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот DAC соответствует стандартам IEEE802.3cd и SFF-8432. Он подходит для экономичных соединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя применения LAN или SAN со скоростью до 50G.
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017163232h16j2s.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232h16j2s.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232mqku9m.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632328mks6d.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232ggkn1a.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101716323277x958.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632435iwa7b.jpg)
50G SFP56 пассивный DAC Twinax
#163478
#163478
US$45.00
FS P/N: S56-PC02FS P/N: S56-PC02
Заказы 44
Отзывы 2
Вопросы 7
1 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
2m (7ft) общий совместимый 50G SFP56 пассивный медный кабель Twinax DAC
Описание
Артикул
S56-PC02
Название поставщика
FS
Тип разъёма
SFP56 to SFP56
Макс. скорость передачи данных
50 Гбит/с
Длина кабеля
2m(7ft)
AWG
26AWG
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Совместимость
Общий
Температура
0°C ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
50G Ethernet
Технология модуляции
PAM4
Протокол
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210171635009r0oem.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
A***n
France
June 26, 2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***g
Luxembourg
June 18, 2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели