FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.
Это изображение касается QSFP-SFP10GPC03.

40G QSFP+ to 1x10G SFP+ пассивный DAC

#159083
#159083

≤0.1 Вт 28 мм 30AWG Twinax

US$29.00
FS P/N: QSFP-SFP10GPC03
FS P/N: QSFP-SFP10GPC03
Заказы 1
Отзывы 2
Вопросы 2
2 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Extreme Compatible 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ DAC Cable (3-meter, Passive, QSFP+ to SFP+, 30AWG)

The 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to SFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with SFF-8636 and SFF-8472 Ethernet standard.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.

Описание
Part Number
QSFP-SFP10GPC03
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+ to SFP+
Max Data Rate
40Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
3m (10ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
28mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0℃ to +70℃ (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636
SFF-8472
Warranty
5 Years

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 10-гигабитного соединения между портами 40G QSFP+ и 10G SFP+ в стойках и между соседними стойками, что решает проблему ограниченного количества портов устройств и экономит затраты расхода раствора соединения.
≤0.1Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Для экономить OPEX
28 мм миним. радиус изгиба
Для удобной прокладки кабелей
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Поддержка конфигурации в режиме реальном времени с FS Box

Этот директивный кабель может реализовать требования совместимости в режиме реальном времени, обновить прошивку (включая номер детали, серийный номер и т.д.) с FS Box.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

D***e

France

June 30, 2023
5.0
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

N***s

France

June 12, 2023
5.0
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели