The 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to SFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with SFF-8636 and SFF-8472 Ethernet standard.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ to 1x10G SFP+ пассивный DAC
#159063
#159063
US$23.00
FS P/N: QSFP-SFP10GPC01FS P/N: QSFP-SFP10GPC01
Заказы 7
Отзывы 2
Вопросы 2
12 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade Compatible 40G QSFP+ to 1x10G SFP+ DAC Cable (1-meter, Passive, QSFP+ to SFP+, 30AWG)
Описание
Part Number
QSFP-SFP10GPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+ to SFP+
Max Data Rate
40Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
28mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0℃ to +70℃ (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636
SFF-8472
Warranty
5 Years
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 10-гигабитного соединения между портами 40G QSFP+ и 10G SFP+ в стойках и между соседними стойками, что решает проблему ограниченного количества портов устройств и экономит затраты расхода раствора соединения.
≤0.1Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Для экономить OPEX
28 мм миним. радиус изгиба
Для удобной прокладки кабелей
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Поддержка конфигурации в режиме реальном времени с FS Box
Этот директивный кабель может реализовать требования совместимости в режиме реальном времени, обновить прошивку (включая номер детали, серийный номер и т.д.) с FS Box.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***e
France
June 30, 2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***s
France
June 12, 2023
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели