The 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 1GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8472, SFF-8024, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1G SFP пассивный DAC Twinax
#156963
#156963
US$16.00
FS P/N: SFP-PC03FS P/N: SFP-PC03
Заказы 2
Отзывы 5
Вопрос 0
32 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C Compatible 1G SFP DAC Twinax Cable (3-meter, Passive, SFP to SFP, 30AWG)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 1-гигабитного соединения между портами SFP 1G в стойках и между соседними стойками.
<0.1 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономи OPEX
Миним. радиус изгиба 23 мм
для удобства прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечивает беспрепятственное подключение к вашей сети
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
F***d
Canada
June 21, 2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***a
India
March 06, 2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0S***g
Taiwan, China
February 24, 2023
Connect the SFP+ cage of Mikrotik RB5009 router and the SFP cage of Cisco CBS350 switch with this DAC cable. It works immediately and flawlessly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели