На основе высококачественной конструкции и оптимальных характеристик этот кабель питания может использоваться для оборудования от рентгеновских аппаратов до оборудования жизнеобеспечения, соответствуя стандартному кабелю питания для любого медицинского оборудования в больнице. Зелёная точка на передней части разъёма указывает на то, что кабель питания был протестирован и может использоваться в больничных условиях. Этот кабель питания с разъёмом угловым (вверх) идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, поскольку он устраняет напряжение, воздействующее на проводник, и снимает напряжение
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вверх) 18AWG 125 В/10 А, чёрный
#156860
#156860
US$11.00
FS P/N: P515C13UA-HG-10AFS P/N: P515C13UA-HG-10A
Заказы 11
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вверх) 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C13 угол вверх
Совместимость по напряжению
125В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки кабеля
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели