На основе высококачественной конструкции и оптимальных характеристик этот кабель питания может использоваться для оборудования от рентгеновских аппаратов до оборудования жизнеобеспечения, соответствуя стандартному кабелю питания для любого медицинского оборудования в больнице. Зелёная точка на передней части разъёма указывает на то, что кабель питания был протестирован и может использоваться в больничных условиях. Этот кабель питания с прямоугольным разъёмом идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, поскольку он устраняет напряжение, воздействующее на проводник, и снимает напряжение.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём прямоугловой 18AWG 125 В/10 А, чёрный
#156857
#156857
US$11.00
FS P/N: P515C13RA-HG-10AFS P/N: P515C13RA-HG-10A
Заказы 11
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 10 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём прямоугловой 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C13 Right Angle
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
10A
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём прямоугловой 18AWG 125 В/10 А, чёрный
На основе высококачественной конструкции и оптимальных характеристик этот кабель питания может использоваться для оборудования от рентгеновских аппаратов до оборудования жизнеобеспечения, соответствуя стандартному кабелю питания для любого медицинского оборудования в больнице. Зелёная точка на передней части разъёма указывает на то, что кабель питания был протестирован и может использоваться в больничных условиях. Этот кабель питания с прямоугольным разъёмом идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, поскольку он устраняет напряжение, воздействующее на проводник, и снимает напряжение.
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C13 Right Angle
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
10A
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
US$11.00
Задержка поставки