FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

4ft (1.2m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 16AWG 125 В/13 А, чёрный

#156847
#156847

Медицинское оборудование / 13A / 125V / SJTW (PVC)

US$10.00
FS P/N: P515C13-HG-13A
FS P/N: P515C13-HG-13A
Заказы 22
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина:
Цвет:
Задержка поставки, Ship by 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии

4ft (1.2m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 16AWG 125 В/13 А, чёрный

Кабели питания, используемые в больницах и других медицинских учреждениях, должны соответствовать строгим стандартам надёжности заземления, целостности сборки, прочности и долговечности, а также нормативным стандартам, гарантирующим, что кабели питания безопасны и надёжны для использования в сложных больничных условиях.

Разъём (мама) C13 подключается непосредственно к устройству, а разъём (папа) 5-15P для больниц подключается к розетке питания для больниц. Чёрные разъёмы подходят практически для любой среды или больничного стандарта.

Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
13A
Общая длина
4ft (1.2m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
16AWG
Наружный диаметр кабеля
8.5 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

H***r

United States

March 17, 2023
5.0
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

L***t

United States

December 07, 2022
5.0
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели